Erstellen eines Projekts für den OPC UA Zugriff mit der vorhandenen Symbolkonfiguration Permanentlink

  1. Klicken Sie auf „Datei  Neues Projekt  AC500-Projekt“ in Automation Builder 2.1 oder neuer.

  2. Wählen Sie eine PLC - AC500 V3 und klicken Sie auf [Objekt hinzufügen].

  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten ETH1 oder ETH2 und „Objekt hinzufügen“.

  4. Wählen Sie im Dialog OPC UA Server und klicken Sie auf [Objekt hinzufügen].

  5. Deklarieren Sie einige Variablen verschiedener Typen im Programm.

  6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „Anwendung  Objekt hinzufügen“. Wählen Sie „Symbolkonfiguration“ und klicken Sie auf [Objekt hinzufügen].

  7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „OPC UA Features unterstützen“ im Dialog „Symbolkonfiguration hinzufügen“.

  8. Doppelklicken Sie auf „Symbolkonfiguration“ in der Baumstruktur Geräte, um den Editor „Symbolkonfiguration“ zu öffnen.

  9. Klicken Sie auf [Build].

    Die Variablen werden in einer Baumstruktur angezeigt.

  10. Aktivieren Sie die Variablen, die Sie auf einem OPC UA Client veröffentlichen wollen. Geben Sie die Zugriffsrechte an.

  11. Laden Sie das Projekt auf die SPS herunter.